??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
1.01652.441
HELP_VARIABLE
Part Number
1.01652.441
Series
1 Series
Fastening Type
Fastening Size
Expanding Adapter Stem
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
7/8 Inch
Wheel Type
Bearing Type
Delrin
Capacity
60 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F Intermittent Service (120°F Continuous Service)
Brake Type
Mount Height
2 1/2 Inch
Swivel Radius
1 3/4 Inch
Weight
1/2 Pounds
Thread Guard
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー