??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
2.02689.44
HELP_VARIABLE
Part Number
2.02689.44
Series
2 Series LoPro
Fastening Type
Fastening Size
3 3/4'' x 2 3/4''
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/8 Inch
Capacity
120 Pounds
Wheel Type
Bearing Type
Nylon
Temperature Range
-40°F to +180°F
Brake Type
Mount Height
3 5/16 Inch
Swivel Radius
2 3/8 Inch
Weight
1 Pounds
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten