??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
2.33456.42
HELP_VARIABLE
Part Number
2.33456.42
Series
2 Series Stainless Steel
Fastening Type
Fastening Size
3 5/8" x 2 1/2"
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Inch
Capacity
150 Pounds
Wheel Type
Bearing Type
Plain
Temperature Range
-45°F to +120°F
Brake Type
Mount Height
4 1/8 Inch
Swivel Radius
3 1/8 Inch
Weight
1 5/8 Pounds
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー