??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
2.X5456.544
HELP_VARIABLE
Part Number
2.X5456.544
Series
2 Series Stainless Steel Precision
Fastening Type
Fastening Size
3 5/8'' x 2 1/2''
Wheel Diameter
5 Inch
Tread Width
1 1/4 Inch
Capacity
Pounds
Wheel Type
Bearing Type
Derlin
Temperature Range
-45°F to +180°F
Mount Height
6 3/16 Inch
Swivel Radius
3 13/16 Inch
Weight
2 5/8 Pounds
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー