??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
21NG03201S
HELP_VARIABLE
Part Number
21NG03201S
Series
21 Series Business Machine
Fastening Type
Fastening Size
4.13'' x 3.13''
Wheel Type
Wheel Diameter
3 Inch
Tread Width
1.81 Inch
Wheel Face
Slight crown
Finish
Black
Temperature Range
-40° to +250°F
Hardness
85 Shore D ±5
Bearing Type
Roller
Capacity
1200 lbs.
Finish
Brake Type
Mount Height
4.16 Inch
Swivel Lead
0.81 Inch
Swivel Radius
2.40 Inch
Approx. Wt.
3 lbs.
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー