??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
21NG03201S
HELP_VARIABLE
Part Number
21NG03201S
Series
21 Series Business Machine
Fastening Type
Fastening Size
4.13'' x 3.13''
Wheel Type
Wheel Diameter
3 Inch
Tread Width
1.81 Inch
Wheel Face
Slight crown
Finish
Black
Temperature Range
-40° to +250°F
Hardness
85 Shore D ±5
Bearing Type
Roller
Capacity
1200 lbs.
Finish
Brake Type
Mount Height
4.16 Inch
Swivel Lead
0.81 Inch
Swivel Radius
2.40 Inch
Approx. Wt.
3 lbs.
암호
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기