??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
21NG03201S
HELP_VARIABLE
Part Number
21NG03201S
Series
21 Series Business Machine
Fastening Type
Fastening Size
4.13'' x 3.13''
Wheel Type
Wheel Diameter
3 Inch
Tread Width
1.81 Inch
Wheel Face
Slight crown
Finish
Black
Temperature Range
-40° to +250°F
Hardness
85 Shore D ±5
Bearing Type
Roller
Capacity
1200 lbs.
Finish
Brake Type
Mount Height
4.16 Inch
Swivel Lead
0.81 Inch
Swivel Radius
2.40 Inch
Approx. Wt.
3 lbs.
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры