??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
28HF06229S
HELP_VARIABLE
Part Number
28HF06229S
Series
28 Series
Fastening Type
Fastening Size
4 1/2" x 4"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Face
Flat Tread
Wheel Color
Blue
Temperature Range
-45F to +180F intermittent service +120F Continuous
Hardness
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Rig Options
Toe Guard
Capacity
900 lbs
Mount Height
7 1/2 Inch
Swivel Lead
2 1/2 Inch
Swivel Radius
5.50 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры