??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
290MR06405S
HELP_VARIABLE
Part Number
290MR06405S
Series
290 Series
Fastening Type
Fastening Size
7-1/4'' x 5-1/4''
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 1/2 Inch
Wheel Face
Moderate crown
Finish
Black tread on black enamel core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
70-85 Shore A
Bearing Type
Roller
Capacity
1080 lbs.
Mount Height
8 Inch
Swivel Lead
2 1/2 Inch
Swivel Radius
5 1/2 Inch
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー