??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
298OA12709S001
HELP_VARIABLE
Part Number
298OA12709S001
Series
298 Series
Fastening Type
Fastening Size
12'' x 12''
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Black tread with grey enamel core
Temperature Range
+40°F to +180°F
Hardness
60–80 Shore A
Bearing Type
Tapered Roller
Brake Type
Mount Height
19 Inch
Swivel Lead
3 1/8 Inch
Swivel Radius
12 15/16 Inch
Swivel Lock
Spring Assembly
Weight
280 lbs.
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー