??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
298OA12709S001
HELP_VARIABLE
Part Number
298OA12709S001
Series
298 Series
Fastening Type
Fastening Size
12'' x 12''
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Black tread with grey enamel core
Temperature Range
+40°F to +180°F
Hardness
60–80 Shore A
Bearing Type
Tapered Roller
Brake Type
Mount Height
19 Inch
Swivel Lead
3 1/8 Inch
Swivel Radius
12 15/16 Inch
Swivel Lock
Spring Assembly
Weight
280 lbs.
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры