??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
3.00314.449
HELP_VARIABLE
Part Number
3.00314.449
Series
3 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/2 Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
250 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F Intermittent Service (120°F Continuous Service)
Brake Type
Mount Height
4 5/16 Inch
Swivel Radius
3 1/8 Inch
Weight
2.500 Pounds
Thread Guard
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー