??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
3.00314.449
HELP_VARIABLE
Part Number
3.00314.449
Series
3 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/2 Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
250 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F Intermittent Service (120°F Continuous Service)
Brake Type
Mount Height
4 5/16 Inch
Swivel Radius
3 1/8 Inch
Weight
2.500 Pounds
Thread Guard
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры