??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
40NP05228S
HELP_VARIABLE
Part Number
40NP05228S
Series
40 Series
Fastening Type
Fastening Size
4-1/2" x 4"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Face
Radius Tread
Wheel Color
Blue Tread on Aluminum Core
Temperature Range
-22°F to +220°F
Hardness
Bearing Type
Capacity
500 lbs
Mount Height
8 Inch
Swivel Lead
1 3/4 Inch
Swivel Radius
4 1/4 Inch
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー