??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
40NP05228S
HELP_VARIABLE
Part Number
40NP05228S
Series
40 Series
Fastening Type
Fastening Size
4-1/2" x 4"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Face
Radius Tread
Wheel Color
Blue Tread on Aluminum Core
Temperature Range
-22°F to +220°F
Hardness
Bearing Type
Capacity
500 lbs
Mount Height
8 Inch
Swivel Lead
1 3/4 Inch
Swivel Radius
4 1/4 Inch
암호
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기