??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
42MR08407S
HELP_VARIABLE
Part Number
42MR08407S
Series
42 Series
Fastening Type
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2.500 Inch
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
Bearing Type
Capacity
800 lbs
Mount Height
11 1/2 Inch
Swivel Lead
2 1/4 Inch
Swivel Radius
6 1/4 Inch
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー