??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
42MR08407S
HELP_VARIABLE
Part Number
42MR08407S
Series
42 Series
Fastening Type
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2.500 Inch
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
Bearing Type
Capacity
800 lbs
Mount Height
11 1/2 Inch
Swivel Lead
2 1/4 Inch
Swivel Radius
6 1/4 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры