??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
6.06209.9PC
HELP_VARIABLE
Part Number
6.06209.9PC
Series
6 Series
Fastening Type
Fastening Size
6-1/4" x 4-1/2"
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
1250 Pounds
Temperature Range
-40°F to 180°F
Brake Type
Swivel Lock
Mount Height
7 1/2 Inch
Swivel Radius
4 3/4 Inch
Weight
10 5/8 Pounds
Thread Guard
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten