??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
6.06209.9PC
HELP_VARIABLE
Part Number
6.06209.9PC
Series
6 Series
Fastening Type
Fastening Size
6-1/4" x 4-1/2"
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
1250 Pounds
Temperature Range
-40°F to 180°F
Brake Type
Swivel Lock
Mount Height
7 1/2 Inch
Swivel Radius
4 3/4 Inch
Weight
10 5/8 Pounds
Thread Guard
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー