??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
81MR06501S
HELP_VARIABLE
Part Number
81MR06501S
Series
81 Series
Fastening Type
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Inch
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Toe Guard
Capacity
750 lbs.
Mount Height
7 5/8 Inch
Swivel Lead
1 1/2 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры