??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
94PY06509SBBL
HELP_VARIABLE
Part Number
94PY06509SBBL
Series
94 BBL Series
Mounting Option
Plate Size
7 1/2" x 6 1/2"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Inch
Wheel Face
Available in 3° crown
Wheel Color
Green Tread on Black Cast Iron Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
Bearing Type
Swivel Radius
5 1/2 Inch
Caster Brake
Swivel Lock
Capacity
2000 lbs.
Mount Height
8 1/2 Inch
Swivel Lead
2 1/2 Inch
Weight
37 1/4 lbs.
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー