??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
94PY06509STRL
HELP_VARIABLE
Part Number
94PY06509STRL
Series
94 TRL Series
Fastening Type
Fastening Size
7 1/2" x 6 1/2"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Inch
Wheel Face
Available in 3° crown
Wheel Color
Green Tread on Black Cast Iron Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
Bearing Type
Swivel Radius
5 1/2 Inch
Brake Type
Swivel Lock
Capacity
2000 lbs.
Mount Height
8 1/2 Inch
Swivel Lead
2 1/2 Inch
Weight
37 1/4 lbs.
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры