??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SX-05-ARZ-125-05
HELP_VARIABLE
Part No.
SX-05-ARZ-125-05
Wheel Type
High-Temp Thermal Rubber
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1.250 Inch
Capacity
250 lb.
Capacity Note
Capacity reduces to 91 kg (200 lbs.) for use in pressurized steam sterilization applications
Bearing Type
Precision Ball
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten