??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SX-05-ARZ-125-05
HELP_VARIABLE
Part No.
SX-05-ARZ-125-05
Wheel Type
High-Temp Thermal Rubber
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1.250 Inch
Capacity
250 lb.
Capacity Note
Capacity reduces to 91 kg (200 lbs.) for use in pressurized steam sterilization applications
Bearing Type
Precision Ball
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー