??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SX-05-ARZ-125-05
HELP_VARIABLE
Part No.
SX-05-ARZ-125-05
Wheel Type
High-Temp Thermal Rubber
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1.250 Inch
Capacity
250 lb.
Capacity Note
Capacity reduces to 91 kg (200 lbs.) for use in pressurized steam sterilization applications
Bearing Type
Precision Ball
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры