??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
S4.3305.351
HELP_VARIABLE
Part Number
S4.3305.351
Series
Business Machine Casters
Fastening Type
Fastening Size
3-11/16'' x 2-1/2''
Wheel Diameter
3 Inch
Tread Width
1 13/16 Inch
Capacity
500 Pounds
Wheel Type
Glass Filled Nylon
Bearing Type
Roller
Temperature Range
-45°F to 180°F
Mount Height
4 1/8 Inch
Swivel Radius
2 3/4 Inch
Weight
2 1/4 lbs
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten