??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
S4.3305.351
HELP_VARIABLE
Part Number
S4.3305.351
Series
Business Machine Casters
Fastening Type
Fastening Size
3-11/16'' x 2-1/2''
Wheel Diameter
3 Inch
Tread Width
1 13/16 Inch
Capacity
500 Pounds
Wheel Type
Glass Filled Nylon
Bearing Type
Roller
Temperature Range
-45°F to 180°F
Mount Height
4 1/8 Inch
Swivel Radius
2 3/4 Inch
Weight
2 1/4 lbs
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー