??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
2.00002.12
HELP_VARIABLE
Part Number
2.00002.12
Wheel
Cast Iron Wheel
Series
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/4 Inch
Bearing Type
Capacity
200 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
Bearing Bore
5/8 Inch
Bore Less Bearing
0 Inch
Hub Length
1 15/32 Inch
Spanner Bushing Bore
3/8 Inch
Spanner Bushing Length
1 1/2 Inch
Weight
3/4 Pounds
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー