??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
AN0522808MAX
HELP_VARIABLE
Part Number
Wheel Diameter
Inch
Wheel Width
2 Inch
Bearing ID
1/2 Inch
Bearing Type
Precision Ball
Temperature Range
-40°F to 180°F
Hardness
85A
Wheel Bearing
Precision Ball
Capacity Each
Pounds
Hub Length
2 7/16 Inch
Bore ID
1 9/16 Inch
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten