??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
2.05551.568
HELP_VARIABLE
Part Number
2.05551.568
Series
Convertible Hand Truck
Fastening Size
1" x 2-1/2"
Wheel Diameter
5 Inch
Tread Width
1 5/16 Inch
Wheel Type
TPR (Round)
Bearing Type
Centered Precision Ball
Capacity
250 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Brake Type
Mount Height
5 7/8 Inch
Swivel Radius
3 13/16 Inch
Weight
2 lbs
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten