??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
2.05551.568
HELP_VARIABLE
Part Number
2.05551.568
Series
Convertible Hand Truck
Fastening Size
1" x 2-1/2"
Wheel Diameter
5 Inch
Tread Width
1 5/16 Inch
Wheel Type
TPR (Round)
Bearing Type
Centered Precision Ball
Capacity
250 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Brake Type
Mount Height
5 7/8 Inch
Swivel Radius
3 13/16 Inch
Weight
2 lbs
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー