??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
D4.06109.HF9
HELP_VARIABLE
Part Number
D4.06109.HF9
Series
D4 Series Stainless Steel
Fastening Type
Wheel Diameter
Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
900 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Brake Type
DirtBan Swivel Seal
Mount Height
7.500 Inch
Swivel Radius
4.875 Inch
Weight
5.00 lbs.
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten