??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
D4.06109.HF9
HELP_VARIABLE
Part Number
D4.06109.HF9
Series
D4 Series Stainless Steel
Fastening Type
Wheel Diameter
Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
900 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Brake Type
DirtBan Swivel Seal
Mount Height
7.500 Inch
Swivel Radius
4.875 Inch
Weight
5.00 lbs.
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー