??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
D4.06109.HF9
HELP_VARIABLE
Part Number
D4.06109.HF9
Series
D4 Series Stainless Steel
Fastening Type
Wheel Diameter
Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
900 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Brake Type
DirtBan Swivel Seal
Mount Height
7.500 Inch
Swivel Radius
4.875 Inch
Weight
5.00 lbs.
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры