??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DT0522908
HELP_VARIABLE
Part No.
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Capacity
lbs.
Hub Length
2-3/16 Inch
Bore ID
1-3/16 Inch
Bearing ID
Weight
- lbs.
Bearing Type
Temperature Range
-20°F to +350°F
Hardness
75-80 Shore D
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten