??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
E2.D3856.465
HELP_VARIABLE
Part Number
E2.D3856.465
Series
Encore Dolly
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/4 Inch
Wheel Type
TPR (Flat/Grey)
Capacity
180 lbs
Temperature Range
-45°F to +180°F
Brake Type
Mount Height
4 1/8 Inch
Swivel Radius
2 19/32 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры