??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
E9.06045.04
HELP_VARIABLE
Part Number
E9.06045.04
Series
Encore Floor Lock Brakes
Extended Height Option
Inch
Retracted Height
4 7/8 Inch
Top Plate Size
4" x 4-1/2" Inch
Bolt Hole Spacing
3" x 3" to 2-5/8" x 3-5/8" Inch
Bolt Hole Size
3/8" Slotted Inch
Weight
3 1/4 lbs
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー