??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
6.08579.9PC
HELP_VARIABLE
Part Number
6.08579.9PC
Series
Evolution Casters
Fastening Type
Fastening Size
6-1/4" x 4-1/2"
Wheel Diameter
8 Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
1500 Pounds
Temperature Range
-40°F to 180°F
Mount Height
10 1/4 Inch
Swivel Radius
6 1/4 Inch
Weight
11 7/8 Pounds
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー