??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
6.08579.9PC
HELP_VARIABLE
Part Number
6.08579.9PC
Series
Evolution Casters
Fastening Type
Fastening Size
6-1/4" x 4-1/2"
Wheel Diameter
8 Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
1500 Pounds
Temperature Range
-40°F to 180°F
Mount Height
10 1/4 Inch
Swivel Radius
6 1/4 Inch
Weight
11 7/8 Pounds
암호
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기