??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
6.08579.9PC
HELP_VARIABLE
Part Number
6.08579.9PC
Series
Evolution Casters
Fastening Type
Fastening Size
6-1/4" x 4-1/2"
Wheel Diameter
8 Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Type
Bearing Type
Capacity
1500 Pounds
Temperature Range
-40°F to 180°F
Mount Height
10 1/4 Inch
Swivel Radius
6 1/4 Inch
Weight
11 7/8 Pounds
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры