??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
FM0650912
HELP_VARIABLE
Part Number
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
3 Inch
Capacity
6000 lbs.
Hub Length
Inch
Bore ID
1-15/16 Inch
Bearing ID
Inch
Weight
lbs.
Bearing Type
Temperature Range
Up to +800°F
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры