??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
NW0620112
HELP_VARIABLE
Part Number
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Capacity
lbs.
Hub Length
Inch
Bore ID
Inch
Bearing ID
Inch
Weight
lbs.
Bearing Type
Temperature Range
-20°F to 250°F
Hardness
85 Shore D ±5
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー