??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
5.00005.931.3
HELP_VARIABLE
Part Number
5.00005.931.3
Wheel
Moldon Nylon (Aluminum Core) Wheels
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Capacity
1000 Pounds
Bearing Type
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
Bearing Bore
3/4 Inch
Bore Less Bearing
1 3/16 Inch
Hub Length
2 3/16 Inch
Spanner Bushing Bore
1/2 Inch
Spanner Bushing Length
2 7/16 Inch
Weight
2 Pounds
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー