??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
5.00005.931.3
HELP_VARIABLE
Part Number
5.00005.931.3
Wheel
Moldon Nylon (Aluminum Core) Wheels
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Capacity
1000 Pounds
Bearing Type
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
Bearing Bore
3/4 Inch
Bore Less Bearing
1 3/16 Inch
Hub Length
2 3/16 Inch
Spanner Bushing Bore
1/2 Inch
Spanner Bushing Length
2 7/16 Inch
Weight
2 Pounds
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры