??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PA0450120
HELP_VARIABLE
Part Number
Wheel Diameter
4 Inch
Tread Width
Inch
Capacity
lbs.
Hub Length
Inch
Bore ID
1-15/16 Inch
Bearing ID
Inch
Weight
lbs.
Bearing Type
Straight Roller
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
95 Shore A
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー