??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
PR1050116
HELP_VARIABLE
Part No.
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
3
Capacity
lbs.
Hub Length
Bore ID
1-15/16
Bearing ID
Bearing Type
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
80 Shore A
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры