CADモデル選択
115AX06228S
Part Number
115AX06228S
Series
115 Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Fastening Size
4-1/2'' x 4''
Wheel Type
AX - Round Polyurethane (Aluminum Core)
AN - Round Polyurethane (Aluminum Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
MD - Moldon Rubber (Aluminum Core)
CA - Cast Iron
TM - Phenolic
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
NX - Tronix
Wheel Diameter
6
4
5
8
INCH
Tread Width
2 INCH
Wheel Face
Round tread
Finish
Maroon tread on aluminum core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
85 Shore A
Bearing Type
Precision Ball
Capacity
2000 lbs.
Brake Type
None
Poly Lock Brake (PLB)
Rig Options
N/A
Mount Height
7 3/4 INCH
Swivel Lead
1 9/16 INCH
Swivel Radius
4 9/16 INCH
Swivel Lock
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
Toe Guard
None
Toe Guard (TO)
コード
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー