CADモデル選択
S610PD08401S
Part Number
S610PD08401S
Series
S610 Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Fastening Size
7 1/2" x 6 1/4"
Wheel Type
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
MH - Moldon Rubber Heavy Duty (Cast Iron Core)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
EY - Swivel-EAZ (Crown)
NX - Trionix Polymer
EZ - Swivel-EAZ (Flat)
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
PR - Round Polyurethane (Cast Iron Core)
FS - Drop-Forged Steel
VY - Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
VX - Thick Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
FR - Ductile (Rounded)
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
TM - Phenolic
Wheel Diameter
8
10
INCH
Tread Width
2 1/2
3
INCH
Wheel Face
-
Wheel Color
Green Tread on Aluminum Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
60 Shore D
Bearing Type
Roller
Tapered Roller
Capacity
2010 lbs
Mount Height
12 3/4 INCH
Swivel Lead
4 1/2 INCH
Swivel Radius
8 1/2 INCH
コード
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー