CADモデル選択
2.02256.445 COND
Part Number
2.02256.445 COND
Series
2 Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Pipe Thread Stem
Expanding Adapter Stem
Grip Ring Stem
Threaded Stem
Square Stem Swivel
Square Stem Rigid
Modular Stem
Fastening Size
3-5/8'' x 2-1/2'' (Standard)
4-3/8'' x 3-3/4'' (MTG27)
3-1/2'' x 3-1/2'' (MTG35)
4-1/8'' x 3-1/8'' (MTG59)
95mm x 70mm (MTG52)
Expanding Adapter Stem
N/A
Wheel Diameter
2 1/2
3
3 1/2
4
5
6
INCH
NSF Required
No
Yes
Wheel Type
Performa Rubber (Conductive/Flat)
Performa Rubber (Flat)
Polyolefin
Polyurethane HI-TECH
Cast Iron
Phenolic
Tread Width
1 1/4 INCH
Bearing Type
Ball Bearing
Capacity
125 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F Intermittent Service (120°F Continuous Service)
Brake Type
Without Brake
With Top Lock Brake
Mount Height
3 7/8 INCH
Swivel Radius
2 13/32 INCH
Weight
1 5/8 Pounds
Dust Cap
None
Dust Cap (DC1)
Thread Guard
N/A
コード
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー