CADモデル選択
SS-03CRB-125-SW-TP01
Part Number
SS-03CRB-125-SW-TP01
Series
Stainless Steel
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Hollow Kingpin
Hollow Kingpin (Unassembled Caster)
Grip Ring Stem
Threaded Stem
Fastening Size
3-5/8" x 2-1/2" (TP01)
Wheel Diameter
3
4
5
6
INCH
Tread Width
1 1/4 INCH
Wheel Type
Conductive Rubber
Thermoplastic Rubber
Anti-Microbial TPR
Polyurethane TPU
Capacity
165 lbs
Capacity Note
-
Brake Type
Without Brake
Total Lock
Direction Lock
Mount Height
112.0 mm
Mount Height
4.41 INCH
Swivel Radius
75 mm
Swivel Radius
2.95 INCH
Bearing Type
Annular Ball
Stainless Steel
Delrin
コード
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー